Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21880-000010X0300 |
21880-000010X0500 |
21880-000010X0700 |
21880-000010X1000 |
21880-010010X0300 |
21880-010010X0500 |
21880-010010X0700 |
21880-010010X1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 1 | N=point zéro | S=mise à l’échelle | L=Longueur (mm) | L1=Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.34 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 300 | 300 | ||
24.23 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 500 | 500 | ||
34.10 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 700 | 700 | ||
56.43 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 1000 | 1000 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 300 | 300 | ||
24.23 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 500 | 500 | ||
34.10 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 700 | 700 | ||
56.43 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 1000 | 1000 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Brillant | Division | 1 mm |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 15 | H=Hauteur(mm) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Version 1
N=point zéro
S=mise à l’échelle
L=Longueur(mm)
L1=Longueur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles