Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 1 | N=point zéro | S=mise à l’échelle | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.90 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 250 | ||
24.70 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 500 | ||
38.10 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 750 | ||
61.15 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 1000 | ||
17.90 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 250 | ||
24.70 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 500 | ||
38.10 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 750 | ||
61.15 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 1000 | ||
20.19 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 250 | ||
28.32 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 500 | ||
42.81 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 750 | ||
67.01 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Gauche | Bas | 1000 | ||
20.19 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 250 | ||
28.32 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 500 | ||
42.81 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 750 | ||
67.01 € | 1 | 4 jours | Vertical | Haut | Gauche | 1000 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | Anodisé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Division | 1 mm | B=Largeur(mm) | 15 | H=Hauteur(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Version 1
N=point zéro
S=mise à l’échelle
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles