Pieds de nivellement, broches filetées, acier ou acier inoxydable (27828)

Pieds de nivellement, broches filetées, acier ou acier inoxydable (27828)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque broche peut être combinée avec chaque type d'embase

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27828-120661
27828-120662
27828-121001
27828-121002
27828-121251
27828-121252
27828-121501
27828-121502
27828-160661
27828-160662
27828-161001
27828-161002
27828-161251
27828-161252
27828-161501
27828-161502
27828-162001
27828-162002
27828-201001
27828-201002
27828-201251
27828-201252
27828-201501
27828-201502
27828-202001
27828-202002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D1=Filetage L=longueur de filetage
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

5.78 €

1 4 jours AcierM12667.7

10.13 €

1 4 jours Acier inoxydableM12667.7

6.03 €

1 4 jours AcierM121007.7

10.96 €

1 4 jours Acier inoxydableM121007.7

6.49 €

1 4 jours AcierM121257.7

12.05 €

1 4 jours Acier inoxydableM121257.7

6.62 €

1 4 jours AcierM121507.7

12.43 €

1 4 jours Acier inoxydableM121507.7

7.23 €

1 4 jours AcierM166614.5

12.65 €

1 4 jours Acier inoxydableM166614.5

7.31 €

1 4 jours AcierM1610014.5

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydableM1610014.5

8.17 €

1 4 jours AcierM1612514.5

16.02 €

1 4 jours Acier inoxydableM1612514.5

8.82 €

1 4 jours AcierM1615014.5

16.64 €

1 4 jours Acier inoxydableM1615014.5

10.13 €

1 4 jours AcierM1620014.5

19.79 €

1 4 jours Acier inoxydableM1620014.5

8.69 €

1 4 jours AcierM2010024.3

16.41 €

1 4 jours Acier inoxydableM2010024.3

8.69 €

1 4 jours AcierM2012524.3

18.33 €

1 4 jours Acier inoxydableM2012524.3

9.40 €

1 4 jours AcierM2015024.3

19.79 €

1 4 jours Acier inoxydableM2015024.3

11.08 €

1 4 jours AcierM2020024.3

23.02 €

1 4 jours Acier inoxydableM2020024.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

SW(mm) 22

Assistance technique