Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | D1=Filetage | L=longueur de filetage (mm) | L1=longueur (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 25 | 29.5 | 13 | 3.5 | ||
2.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 25 | 29.5 | 13 | 3.5 | ||
1.26 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 40 | 44.5 | 13 | 3.5 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 40 | 44.5 | 13 | 3.5 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 50 | 54.5 | 13 | 3.5 | ||
2.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 50 | 54.5 | 13 | 3.5 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 70 | 74.5 | 13 | 3.5 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 70 | 74.5 | 13 | 3.5 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 80 | 84.5 | 13 | 3.5 | ||
3.64 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 80 | 84.5 | 13 | 3.5 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 100 | 104.5 | 13 | 3.5 | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 100 | 104.5 | 13 | 3.5 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 120 | 124.5 | 13 | 3.5 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 120 | 124.5 | 13 | 3.5 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 25 | 30 | 17 | 4.7 | ||
3.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 25 | 30 | 17 | 4.7 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 40 | 45 | 17 | 4.7 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 40 | 45 | 17 | 4.7 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 50 | 55 | 17 | 4.7 | ||
3.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 50 | 55 | 17 | 4.7 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 70 | 75 | 17 | 4.7 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 70 | 75 | 17 | 4.7 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 80 | 85 | 17 | 4.7 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 80 | 85 | 17 | 4.7 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 100 | 105 | 17 | 4.7 | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 100 | 105 | 17 | 4.7 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 120 | 125 | 17 | 4.7 | ||
4.71 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 120 | 125 | 17 | 4.7 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 25 | 31 | 19 | 7.7 | ||
4.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 25 | 31 | 19 | 7.7 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 40 | 46 | 19 | 7.7 | ||
4.32 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 40 | 46 | 19 | 7.7 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 50 | 56 | 19 | 7.7 | ||
4.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 50 | 56 | 19 | 7.7 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 70 | 76 | 19 | 7.7 | ||
4.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 70 | 76 | 19 | 7.7 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 80 | 86 | 19 | 7.7 | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 80 | 86 | 19 | 7.7 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 100 | 106 | 19 | 7.7 | ||
5.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 100 | 106 | 19 | 7.7 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 120 | 126 | 19 | 7.7 | ||
5.77 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 120 | 126 | 19 | 7.7 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | Acier | M16 | 50 | 58.5 | 24 | 14.5 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 50 | 58.5 | 24 | 14.5 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | Acier | M16 | 100 | 108.5 | 24 | 14.5 | ||
8.11 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 100 | 108.5 | 24 | 14.5 | ||
4.18 € | 1 | 4 jours | Acier | M16 | 150 | 158.5 | 24 | 14.5 | ||
9.62 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 150 | 158.5 | 24 | 14.5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
D1=Filetage
L=longueur de filetage(mm)
L1=longueur(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles