Serrures à barillet avec poignée en aluminium à ressort de rappel vers la gauche ou la droite (03102)

Serrures à barillet avec poignée en aluminium à ressort de rappel vers la gauche ou la droite (03102)
· Blocage en position ouverte

· Version stable

· Montage facilité par l'assemblage vissé

· Aucune poignée de porte nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03102-10-04036
03102-10-14036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type-forme

33.24 €

1 4 jours Agauche

33.24 €

1 4 jours Bdroite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale incolore Corps de finition de surface anodisé
B=Largeur(mm) 36.5 D(mm) 12.9 D1(mm) 6.2
D2(mm) 10.2 H=Hauteur(mm) 34 L=Longueur(mm) 60
L1(mm) 40

Assistance technique