Serrures à barillet avec poignée de verrouillage en acier inoxydable à ressort de rappel vers le haut ou vers le bas (03102)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03102-15-07356
03102-15-17356
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type-forme

35.15 €

1 4 jours ABiseau vers le haut

35.98 €

1 4 jours BBiseau vers le bas

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 B=Largeur(mm) 56
B1(mm) 30 C(mm) 2.7 D(mm) 5.5
D1(mm) 12 D2(mm) 10 H=Hauteur(mm) 29.7
L=Longueur(mm) 73.5 L1(mm) 20 L2(mm) 10
L3(mm) 22 L4(mm) 12 Déplacement S(mm) 13

Assistance technique