Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05566-07-45060 |
05566-07-45080 |
05566-07-45100 |
05566-07-45140 |
05566-07-45160 |
05566-07-45180 |
05566-07-45200 |
05566-07-45220 |
05566-07-45240 |
05566-07-45260 |
05566-07-45280 |
05566-07-45320 |
05566-07-45500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (pour longueur de boîtier H=30) (mm) | A (pour longueur de boîtier H=36) (mm) | A (pour longueur de boîtier H=40) (mm) | A (pour longueur de boîtier H=50) (mm) | A (pour longueur de boîtier H=60) (mm) | A=Espacement des languettes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1 | 4 jours | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 6 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 8 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 10 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 14 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 16 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 18 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 20 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 22 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 24 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 26 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 28 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 32 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 50 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Brillant | Corde acier | 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
L=longueur de la languette(mm) | 45 |
Configurer
Propriétés de base
A (pour longueur de boîtier H=30)(mm)
A (pour longueur de boîtier H=36)(mm)
A (pour longueur de boîtier H=40)(mm)
A (pour longueur de boîtier H=50)(mm)
A (pour longueur de boîtier H=60)(mm)
A=Espacement des languettes(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles