Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21800-1141030 |
21800-1171030 |
21800-1181130 |
21800-1281430 |
21800-1341530 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3=Espacement des trous (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | 4 jours | 20 | 14 | 10 | 17 | 1.6 | 10 | 1.8 | ||
13.69 € | 1 | 4 jours | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | ||
16.22 € | 1 | 4 jours | 30 | 18 | 12 | 24 | 2.5 | 11 | 3 | ||
32.13 € | 1 | 4 jours | 40 | 28 | 20 | 34.5 | 2.5 | 14 | 4 | ||
37.80 € | 1 | 4 jours | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 |
Loading...
Matériau principal | Laiton | Corps de finition de surface | nickelé et poli brillant | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Sensibilité | 30' |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D3=Espacement des trous(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles