Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21802-171053 |
21802-201140 |
21802-241153 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3=Espacement des trous (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | Sensibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 4 jours | 26 | 17 | 11 | 21.5 | 2.3 | 10 | 53' | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 14 | 25 | 2.3 | 11 | 40' | ||
4.13 € | 1 | 4 jours | 36 | 24 | 18.5 | 29 | 3.2 | 11 | 53' |
Loading...
Matériau principal | PMMA | Matériau du composant | Verre acrylique | H1(mm) | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D3=Espacement des trous(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
Sensibilité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles