Niveaux Bullseye dans cadre rond, forme A (21806)

Niveaux Bullseye dans cadre rond, forme A (21806)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

· Différentes tiges filetées au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21806-1140930
21806-1181130
21806-1201230
21806-1301530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

10.35 €

1 4 jours 14109.5

11.11 €

1 4 jours 181211

11.45 €

1 4 jours 201412

22.65 €

1 4 jours 302115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Corps de finition de surface nickelé et poli brillant Matériau du composant Polyamide
Forme A Sensibilité 30'

Assistance technique