Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21806-2140730 |
21806-2181230 |
21806-2201230 |
21806-2301530 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | M4 | 7.5 | 5 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 18 | 12 | M6 | 12 | 5 | ||
19.40 € | 1 | 4 jours | 20 | 14 | M5 | 12 | 8 | ||
31.35 € | 1 | 4 jours | 30 | 21 | M8 | 15 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Laiton | Corps de finition de surface | nickelé et poli brillant | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Sensibilité | 30' |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles