Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21812-1571350
Matériau principal | Laiton | Corps de finition de surface | nickelé et poli brillant | Matériau du composant | Verre |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | B=Largeur(mm) | 12.3 | D4(mm) | 4.5 |
H=Hauteur(mm) | 13 | H1(mm) | 1 | L=Longueur(mm) | 57 |
L1(mm) | 37 | L2(mm) | 45 | Sensibilité | 50' |
Vous vous trouvez sur la page de Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme A, un indicateur de niveau (21812), le numéro d'article est le suivant: 21812-1571350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21812-1571350.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles