Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme B, trois indicateurs de niveau (21812)

Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme B, trois indicateurs de niveau (21812)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

· Remplissage vert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21812-2571305

Référence pièce
21812-2571305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.70 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Corps de finition de surface Anodisé Couleur principale Noir
Matériau du composant Verre Forme B B=Largeur(mm) 12.3
D4(mm) 4.5 H=Hauteur(mm) 13 H1(mm) 1
L=Longueur(mm) 57 L1(mm) 37 L2(mm) 45
Sensibilité 5'

Vous vous trouvez sur la page de Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme B, trois indicateurs de niveau (21812), le numéro d'article est le suivant: 21812-2571305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21812-2571305.

Assistance technique