Poignées de machines fixes, acier, DIN 39, forme E (06291)

Poignées de machines fixes, acier, DIN 39, forme E (06291)
· Poignée assortie aux volants DIN 950

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06291-0616050
06291-0820064
06291-1025080
06291-1232100
06291-1636112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

5.81 €

1 4 jours M65016101173

7.73 €

1 4 jours M86420131384

9.41 €

1 4 jours M1080251614105

14.43 €

1 4 jours M12100322021136

18.41 €

1 4 jours M16112362226148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Couleur principale passivé-bleu Forme E

Assistance technique