Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06292-0616050 |
06292-0820064 |
06292-1025080 |
06292-1232100 |
06292-1636112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | 16 | 10 | 11 | 7 | 3 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 64 | 20 | 13 | 13 | 8 | 4 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | 25 | 16 | 14 | 10 | 5 | ||
16.22 € | 1 | 4 jours | M12 | 100 | 32 | 20 | 21 | 13 | 6 | ||
29.23 € | 1 | 4 jours | M16 | 112 | 36 | 22 | 26 | 14 | 8 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Acier | Forme | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles