Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06308-0616055 |
06308-0820067 |
06308-1025083 |
06308-1232105 |
06308-1636117 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | 4 jours | M6 | 54.5 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5.5 | 5 | 3 | ||
11.56 € | 1 | 4 jours | M8 | 67 | 20 | 13 | 18 | 13 | 6 | 6 | 4 | ||
13.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 83 | 25 | 16 | 21 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | ||
21.54 € | 1 | 4 jours | M12 | 105.5 | 32 | 20 | 26 | 16 | 10.5 | 8 | 6 | ||
26.99 € | 1 | 4 jours | M16 | 117 | 36 | 22 | 29 | 26 | 11 | 9 | 8 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Acier | Forme | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D4(mm)
D6(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles