Poignées de machines tournantes, aluminium, similaires à DIN 98, forme E (06309)

Poignées de machines tournantes, aluminium, similaires à DIN 98, forme E (06309)
· Poignée assortie aux volants DIN 950

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06309-0616055
06309-0820067
06309-1025083
06309-1232105
06309-1636117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

11.59 €

1 4 jours M654.5161014115.553

14.86 €

1 4 jours M86720131813664

16.79 €

1 4 jours M10832516211386.55

22.49 €

1 4 jours M12105.53220261610.586

27.43 €

1 4 jours M16117362229261198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier Forme E

Assistance technique