Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06315-120408 |
06315-150507 |
06315-180608 |
06315-210610 |
06315-210810 |
06315-250810 |
06315-261012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 4 jours | M4 | 40 | 12 | 9 | 8 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | M5 | 50 | 15 | 11 | 7 | ||
1.85 € | 1 | 4 jours | M6 | 64 | 18 | 13 | 8 | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | M6 | 72 | 21 | 15 | 10 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | M8 | 72 | 21 | 15 | 10 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 90 | 25 | 17 | 10 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | M10 | 100 | 26 | 20 | 12 |
Loading...
Matériau principal | Thermodurcissable | Couleur principale | finition polie noire | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Galvanisé |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles