Poignées coniques tournantes (06316)

Poignées coniques tournantes (06316)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Montage : Dévissage de l’axe de la poignée

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06316-105007
06316-1105007
06316-1206008
06316-1208009
06316-1310011
06316-206008
06316-208009
06316-310011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D9
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L7
(mm)
SW
(mm)

5.88 €

1 4 jours M551AcierGalvanisé117157513

15.51 €

1 4 jours M551Acier inoxydablebrillant117157513

15.41 €

1 4 jours M668Acier inoxydablebrillant223188616

15.41 €

1 4 jours M868Acier inoxydablebrillant223189616

15.80 €

1 4 jours M1077Acier inoxydablebrillant3282111719

6.39 €

1 4 jours M668AcierGalvanisé223188616

6.57 €

1 4 jours M868AcierGalvanisé223189616

8.16 €

1 4 jours M1077AcierGalvanisé3282111719

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire

Assistance technique