Poignées coniques tournantes ovales (06316)

Poignées coniques tournantes ovales (06316)
· Poignées pour volants pleins avec poignée tournante (K0164)

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06316-106009
06316-1106009
06316-1208010
06316-208010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

9.99 €

1 4 jours M654.7AcierGalvanisé12581894.57

11.84 €

1 4 jours M654.7Acier inoxydablebrillant12581894.57

16.01 €

1 4 jours M882.2Acier inoxydablebrillant2411226105.510

13.88 €

1 4 jours M882.2AcierGalvanisé2411226105.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire

Assistance technique