Poignées coniques tournantes (06318)

Poignées coniques tournantes (06318)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06318-0618
06318-0823
06318-1028
06318-10618
06318-10823
06318-11028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)

5.41 €

1 4 jours M640.5Acierpassivé-bleu118151116

6.98 €

1 4 jours M865.5Acierpassivé-bleu223191324

9.16 €

1 4 jours M1090.5Acierpassivé-bleu328221432

11.27 €

1 4 jours M640.5Acier inoxydablebrillant118151116

12.21 €

1 4 jours M865.5Acier inoxydablebrillant223191324

12.28 €

1 4 jours M1090.5Acier inoxydablebrillant328221432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire

Assistance technique