Poignées coniques avec douilles filetées, forme E (06319)

Poignées coniques avec douilles filetées, forme E (06319)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme E : insert taraudè

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06319-20518
06319-20618
06319-20823
06319-20828
06319-21028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

2.58 €

1 4 jours M54011815167.5

2.68 €

1 4 jours M64011815169

3.41 €

1 4 jours M865223192412

4.46 €

1 4 jours M890328223212

4.66 €

1 4 jours M1090328223215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire Matériau du composant Acier
Couleur du composant passivé-bleu Forme E

Assistance technique