Poignée conique, filetage moulé, forme C (06320)

Poignée conique, filetage moulé, forme C (06320)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme C : taraudage injectè

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06320-106
06320-108
06320-1081
06320-110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.10 €

1 4 jours M6451176.21522614

1.10 €

1 4 jours M8451178.21322616

1.92 €

1 4 jours M8612238.51823824

2.54 €

1 4 jours M107132910.5213.54228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire Forme C

Assistance technique