Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06320-205 |
06320-206 |
06320-208 |
06320-2081 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | Taille | D1=Diamètre extérieur (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | 4 jours | M5 | 45 | 1 | 17 | 15 | 26 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | M6 | 45 | 1 | 17 | 15 | 26 | 9 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | M8 | 61 | 2 | 23 | 18 | 38 | 14 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | M8 | 71 | 3 | 28 | 21 | 42 | 14 |
Loading...
Matériau principal | Thermodurcissable | Couleur principale | finition polie noire | Forme | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée(mm)
Taille
D1=Diamètre extérieur(mm)
D4(mm)
H2(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles