Poignées cylindriques tournantes, plastique, avec filetage mâle (06325)

Poignées cylindriques tournantes, plastique, avec filetage mâle (06325)
· Prise en main optimisée et bonne adhérence

· Poignées pour volants et manivelles

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06325-01-104
06325-01-205
06325-01-2104
06325-01-2205
06325-01-2306
06325-01-2408
06325-01-306
06325-01-408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Corde acier Matériau du composant Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

3.19 €

1 4 jours M440-acier1149658-0.0200

3.49 €

1 4 jours M549.1-acier216117.55.110-0.0350

7.15 €

1 4 jours M4401.4404acier inoxydable1149658yes0.0200

8.09 €

1 4 jours M549.11.4404acier inoxydable216117.55.110yes0.0350

9.27 €

1 4 jours M661.41.4404acier inoxydable3201496.412yes0.0700

11.45 €

1 4 jours M882.51.4404acier inoxydable425181212.515yes0.1600

3.81 €

1 4 jours M661.4-acier3201496.412-0.0685

4.69 €

1 4 jours M882.5-acier425181212.515-0.1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Forme A Type-forme avec tige filetée
Désignation Poignée Cylindrique Type de filetage filetage Finition 1 tournante
RoHS yes

Assistance technique