Poignées cylindriques de sécurité, plastique, retour automatique (06328-01)

Poignées cylindriques de sécurité, plastique, retour automatique (06328-01)
· Prise en main optimisée et bonne adhérence

· Poignées pour volants et manivelles

· Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06328-01-104
06328-01-205
06328-01-306
06328-01-408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Taille A
(mm)
A1
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)

39.01 €

1 4 jours M438184.314132.514.535474.5

40.82 €

1 4 jours M547.52105.316163.51844584.5

40.99 €

1 4 jours M658.5312.56.520204.522.55571.56

42.63 €

1 4 jours M882416925265.52970986.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Matériau du composant Acier

Assistance technique