Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 35 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | M6 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
7.70 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
7.89 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.32 € | 1 | 4 jours | M8 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.15 € | 1 | 4 jours | M10 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
9.63 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
10.13 € | 1 | 4 jours | M10 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
11.07 € | 1 | 4 jours | M10 | 125 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
11.84 € | 1 | 4 jours | M12 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
12.31 € | 1 | 4 jours | M12 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
12.56 € | 1 | 4 jours | M12 | 125 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | M12 | 160 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
4.98 € | 1 | 4 jours | M6 | 35 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
4.98 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | M6 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.45 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.56 € | 1 | 4 jours | M8 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.33 € | 1 | 4 jours | M10 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | M10 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | M10 | 125 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
8.00 € | 1 | 4 jours | M12 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | M12 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.47 € | 1 | 4 jours | M12 | 125 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.96 € | 1 | 4 jours | M12 | 160 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 35 | 16 | 85 |
Loading...
Matériau du composant | Thermodurcissable | Composant de finition de surface | poli brillant | Couleur du composant | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Poignée | Poignée ovale |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles