Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | 4 jours | M6 | 35 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
6.56 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | M6 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
7.31 € | 1 | 4 jours | M8 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
7.49 € | 1 | 4 jours | M8 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
8.53 € | 1 | 4 jours | M10 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
9.72 € | 1 | 4 jours | M10 | 125 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
11.84 € | 1 | 4 jours | M12 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
13.54 € | 1 | 4 jours | M12 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
14.53 € | 1 | 4 jours | M12 | 125 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
15.86 € | 1 | 4 jours | M12 | 160 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 35 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
5.31 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
5.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | M8 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
6.28 € | 1 | 4 jours | M8 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
6.14 € | 1 | 4 jours | M10 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
6.60 € | 1 | 4 jours | M10 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 125 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
7.94 € | 1 | 4 jours | M12 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
8.42 € | 1 | 4 jours | M12 | 125 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
8.53 € | 1 | 4 jours | M12 | 160 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 35 | 16 | 53 |
Loading...
Matériau du composant | Thermodurcissable | Composant de finition de surface | poli brillant | Couleur du composant | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Poignée | Poignée conique |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles