Poignées, forme E (06360)

Poignées, forme E (06360)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, industrie du meuble, construction métallique

· Version : acier ou Inox

· Universels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06360-1608X35
06360-1608X50
06360-1608X65
06360-1610X50
06360-1610X65
06360-1610X80
06360-1610X100
06360-1612X65
06360-1612X80
06360-1612X100
06360-1612X125
06360-1614X80
06360-1614X100
06360-1614X125
06360-1614X160
06360-608X35
06360-608X50
06360-608X65
06360-610X50
06360-610X65
06360-610X80
06360-610X100
06360-612X65
06360-612X80
06360-612X100
06360-612X125
06360-614X80
06360-614X100
06360-614X125
06360-614X160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

6.73 €

1 4 jours M635Acier inoxydable1.4305brillant817945

7.00 €

1 4 jours M650Acier inoxydable1.4305brillant817945

7.48 €

1 4 jours M665Acier inoxydable1.4305brillant817945

8.11 €

1 4 jours M850Acier inoxydable1.4305brillant10231361

8.36 €

1 4 jours M865Acier inoxydable1.4305brillant10231361

9.89 €

1 4 jours M880Acier inoxydable1.4305brillant10231361

10.13 €

1 4 jours M8100Acier inoxydable1.4305brillant10231361

9.67 €

1 4 jours M1065Acier inoxydable1.4305brillant12291571

10.17 €

1 4 jours M1080Acier inoxydable1.4305brillant12291571

10.76 €

1 4 jours M10100Acier inoxydable1.4305brillant12291571

11.72 €

1 4 jours M10125Acier inoxydable1.4305brillant12291571

12.54 €

1 4 jours M1280Acier inoxydable1.4305brillant14291671

13.04 €

1 4 jours M12100Acier inoxydable1.4305brillant14291671

13.26 €

1 4 jours M12125Acier inoxydable1.4305brillant14291671

16.85 €

1 4 jours M12160Acier inoxydable1.4305brillant14291671

5.29 €

1 4 jours M635Acier1.0718noir oxydé817945

5.29 €

1 4 jours M650Acier1.0718noir oxydé817945

5.49 €

1 4 jours M665Acier1.0718noir oxydé817945

5.77 €

1 4 jours M850Acier1.0718noir oxydé10231361

5.99 €

1 4 jours M865Acier1.0718noir oxydé10231361

6.47 €

1 4 jours M880Acier1.0718noir oxydé10231361

6.87 €

1 4 jours M8100Acier1.0718noir oxydé10231361

6.71 €

1 4 jours M1065Acier1.0718noir oxydé12291571

7.04 €

1 4 jours M1080Acier1.0718noir oxydé12291571

7.52 €

1 4 jours M10100Acier1.0718noir oxydé12291571

8.51 €

1 4 jours M10125Acier1.0718noir oxydé12291571

8.46 €

1 4 jours M1280Acier1.0718noir oxydé14291671

8.53 €

1 4 jours M12100Acier1.0718noir oxydé14291671

8.96 €

1 4 jours M12125Acier1.0718noir oxydé14291671

9.51 €

1 4 jours M12160Acier1.0718noir oxydé14291671

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermodurcissable Composant de finition de surface poli brillant Couleur du composant Noir
Forme E Poignée poignée cylindrique

Assistance technique