Boutons champignon, filetage intérieur (06240-10)

Boutons champignon, filetage intérieur (06240-10)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06240-10-104
06240-10-105
06240-10-1104
06240-10-1105
06240-10-1206
06240-10-1308
06240-10-206
06240-10-308
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Taille
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

1.93 €

1 4 jours M421Laiton1brillant1221106

1.93 €

1 4 jours M521Acier1passivé-bleu1221107.5

2.82 €

1 4 jours M421Acier inoxydable1brillant1221106

2.82 €

1 4 jours M521Acier inoxydable1brillant1221107.5

3.68 €

1 4 jours M625Acier inoxydable2brillant1425129

4.86 €

1 4 jours M833Acier inoxydable3brillant18331612

2.46 €

1 4 jours M625Acier2passivé-bleu1425129

3.24 €

1 4 jours M833Acier3passivé-bleu18331612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Corps de finition de surface(mm) Poli
Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique