Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06238-11805 |
06238-12106 |
06238-12506 |
06238-13308 |
06238-1805 |
06238-2106 |
06238-2506 |
06238-3308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Couleur du composant (mm) | D2 (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 1 | 4 jours | M5 | 18 | Acier inoxydable | brillant | 10 | 15 | 7.5 | ||
3.64 € | 1 | 4 jours | M6 | 21 | Acier inoxydable | brillant | 12 | 17 | 9 | ||
4.11 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | Acier inoxydable | brillant | 14 | 21 | 9 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | Acier inoxydable | brillant | 18 | 29 | 12 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | M5 | 18 | Acier | passivé-bleu | 10 | 15 | 7.5 | ||
1.81 € | 1 | 4 jours | M6 | 21 | Acier | passivé-bleu | 12 | 17 | 9 | ||
2.06 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | Acier | passivé-bleu | 14 | 21 | 9 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | Acier | passivé-bleu | 18 | 29 | 12 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Couleur principale(mm) | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Couleur du composant(mm)
D2(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles