Boutons moletés avec filetage extérieur (06092)

Boutons moletés avec filetage extérieur (06092)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· 4 coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06092-01051X10
06092-01051X12
06092-01051X15
06092-01051X20
06092-01051X25
06092-01052X10
06092-01052X12
06092-01052X15
06092-01052X20
06092-01052X25
06092-01053X10
06092-01053X12
06092-01053X15
06092-01053X20
06092-01053X25
06092-01055X10
06092-01055X12
06092-01055X15
06092-01055X20
06092-01055X25
06092-01056X10
06092-01056X12
06092-01056X15
06092-01056X20
06092-01056X25
06092-01057X10
06092-01057X12
06092-01057X15
06092-01057X20
06092-01057X25
06092-0105X10
06092-0105X12
06092-0105X15
06092-0105X20
06092-0105X25
06092-01061X15
06092-01061X20
06092-01061X25
06092-01061X30
06092-01062X15
06092-01062X20
06092-01062X25
06092-01062X30
06092-01063X15
06092-01063X20
06092-01063X25
06092-01063X30
06092-01065X15
06092-01065X20
06092-01065X25
06092-01065X30
06092-01066X15
06092-01066X20
06092-01066X25
06092-01066X30
06092-01067X15
06092-01067X20
06092-01067X25
06092-01067X30
06092-0106X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.50 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922810

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922812

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922815

2.57 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922820

2.64 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922825

2.50 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922810

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922812

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922815

2.57 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922820

2.64 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922825

2.50 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922810

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922812

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922815

2.57 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922820

2.64 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922825

2.50 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922810

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922812

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922815

2.57 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922820

2.64 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922825

2.50 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922810

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922812

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922815

2.57 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922820

2.64 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922825

2.50 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922810

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922812

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922815

2.57 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922820

2.64 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922825

2.50 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7021 gris noir1141922810

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7021 gris noir1141922812

2.53 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7021 gris noir1141922815

2.57 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7021 gris noir1141922820

2.64 €

1 4 jours M521Acier inoxydableRAL 7021 gris noir1141922825

2.53 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922815

2.57 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922820

2.64 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922825

2.69 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 2004 orange1141922830

2.53 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922815

2.57 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922820

2.64 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922825

2.69 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 6032 vert signal1141922830

2.53 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922815

2.57 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922820

2.64 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922825

2.69 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 5017 bleu1141922830

2.53 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922815

2.57 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922820

2.64 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922825

2.69 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1141922830

2.53 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922815

2.57 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922820

2.64 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922825

2.69 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1141922830

2.53 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922815

2.57 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922820

2.64 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922825

2.69 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1141922830

2.53 €

1 4 jours M621Acier inoxydableRAL 7021 gris noir1141922815

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir

Assistance technique