Boutons moletés avec filetage intérieur (06094)

Boutons moletés avec filetage intérieur (06094)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06094-0003
06094-0004
06094-0005
06094-003
06094-004
06094-005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corde acier Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

2.19 €

1 4 jours M31.4305Acier inoxydablebrillant4.5

2.08 €

1 4 jours M41.4305Acier inoxydablebrillant6

2.32 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillant6

1.71 €

1 4 jours M3-Laiton-4.5

1.45 €

1 4 jours M4-Laiton-6

1.45 €

1 4 jours M5-Laiton-6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Taille(mm) 0
Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir D1(mm) 15 D2(mm) 11
D3(mm) 13 H=Hauteur(mm) 11.5 H1(Nm) 4.3

Assistance technique