Boutons moletés avec filetage extérieur (06094)

Boutons moletés avec filetage extérieur (06094)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06094-0003X8
06094-0003X10
06094-0003X12
06094-0003X15
06094-0004X8
06094-0004X10
06094-0004X12
06094-0004X15
06094-0005X10
06094-0005X12
06094-0005X15
06094-0005X20
06094-0006X10
06094-0006X15
06094-0006X20
06094-0006X25
06094-003X8
06094-003X10
06094-003X12
06094-003X15
06094-004X8
06094-004X10
06094-004X12
06094-004X15
06094-005X10
06094-005X12
06094-005X15
06094-005X20
06094-006X10
06094-006X15
06094-006X20
06094-006X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corde acier Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
Couleur principale
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.85 €

1 4 jours M31.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir8

1.85 €

1 4 jours M31.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir10

1.85 €

1 4 jours M31.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir12

1.85 €

1 4 jours M31.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir15

1.77 €

1 4 jours M41.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir8

1.77 €

1 4 jours M41.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir10

1.77 €

1 4 jours M41.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir12

1.77 €

1 4 jours M41.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir15

1.84 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir10

1.84 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir12

1.84 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir15

1.84 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir20

2.06 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydableRAL 7021 gris noirbrillant-10

2.06 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir15

2.06 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir20

2.06 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydable-brillantRAL 7021 gris noir25

1.93 €

1 4 jours M3-Acier--RAL 7021 gris noir8

1.38 €

1 4 jours M3-Acier--RAL 7021 gris noir10

1.38 €

1 4 jours M3-Acier--RAL 7021 gris noir12

1.38 €

1 4 jours M3-Acier--RAL 7021 gris noir15

1.26 €

1 4 jours M4-Acier--RAL 7021 gris noir8

1.26 €

1 4 jours M4-Acier--RAL 7021 gris noir10

1.26 €

1 4 jours M4-Acier--RAL 7021 gris noir12

1.26 €

1 4 jours M4-Acier--RAL 7021 gris noir15

1.31 €

1 4 jours M5-Acier--RAL 7021 gris noir10

1.31 €

1 4 jours M5-Acier--RAL 7021 gris noir12

1.31 €

1 4 jours M5-Acier--RAL 7021 gris noir15

1.31 €

1 4 jours M5-Acier--RAL 7021 gris noir20

1.37 €

1 4 jours M6-Acier--RAL 7021 gris noir10

1.37 €

1 4 jours M6-Acier--RAL 7021 gris noir15

1.37 €

1 4 jours M6-Acier--RAL 7021 gris noir20

1.37 €

1 4 jours M6-Acier--RAL 7021 gris noir25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Taille(mm) 0
D1(mm) 15 D2(mm) 11 D3(mm) 13
H=Hauteur(mm) 11.5 H1(Nm) 4.3

Assistance technique