Boutons moletés en aluminium (06096)

Boutons moletés en aluminium (06096)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Dimensions de filetage M4 et M5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06096-27085
06096-27105
06096-34105
06096-34125
06096-42125
06096-42145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D=alésage
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 T=profondeur d’alésage
(mm)

7.16 €

1 4 jours 278M4185.511

7.16 €

1 4 jours 2710M4185.511

10.74 €

1 4 jours 3410M521714

10.74 €

1 4 jours 3412M521714

15.62 €

1 4 jours 4212M524.58.515

15.62 €

1 4 jours 4214M524.58.515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface(mm) anodisé Matériau du composant(mm) Thermoplastique
Couleur du composant(mm) RAL 7035 gris clair Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique