Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06097-102206 |
06097-102606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 13 | 6 | 7.5 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 26 | 17 | 20 | 14 | 9 |
Loading...
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | M6 | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant(mm) | Plastique | Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | C |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
H(mm)
H1(Nm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles