Boutons moletés, forme E, avec douilles filetées (06097)

Boutons moletés, forme E, avec douilles filetées (06097)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Forme E : douille taraudée (laiton ou acier)

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06097-202606
06097-202608
06097-212205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

1.45 €

1 4 jours M626Acier17201410

2.79 €

1 4 jours M826Acier17201412

1.50 €

1 4 jours M522Laiton121366

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur du composant(mm) brillant
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) E

Assistance technique