Boutons moletés, forme A, sans marquage (06100)

Boutons moletés, forme A, sans marquage (06100)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme A : sans graduation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06100-1105
06100-11051
06100-11052
06100-11053
06100-11055
06100-11056
06100-11057
06100-1206
06100-12061
06100-12062
06100-12063
06100-12065
06100-12066
06100-12067
06100-1308
06100-13081
06100-13082
06100-13083
06100-13085
06100-13086
06100-13087
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
Matériau du composant
(mm)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur d’alésage
(mm)

6.14 €

1 4 jours 21-AcierRAL 7021 gris noir151919M32210.5510

6.14 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange151919M32210.5510

6.14 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal151919M32210.5510

6.14 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu151919M32210.5510

6.14 €

1 4 jours 21-AcierRAL 7035 gris clair151919M32210.5510

6.14 €

1 4 jours 21-AcierRAL 3020 rouge trafic151919M32210.5510

6.14 €

1 4 jours 21-AcierRAL 1021 jaune colza151919M32210.5510

6.42 €

1 4 jours 26-AcierRAL 7021 gris noir262323M32612610

6.42 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange262323M32612610

6.42 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal262323M32612610

6.42 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu262323M32612610

6.42 €

1 4 jours 26-AcierRAL 7035 gris clair262323M32612610

6.42 €

1 4 jours 26-AcierRAL 3020 rouge trafic262323M32612610

6.42 €

1 4 jours 26-AcierRAL 1021 jaune colza262323M32612610

7.58 €

1 4 jours 34-AcierRAL 7021 gris noir383131M43617.5714

7.58 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange383131M43617.5714

7.58 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal383131M43617.5714

7.58 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu383131M43617.5714

7.58 €

1 4 jours 34-AcierRAL 7035 gris clair383131M43617.5714

7.58 €

1 4 jours 34-AcierRAL 3020 rouge trafic383131M43617.5714

7.58 €

1 4 jours 34-AcierRAL 1021 jaune colza383131M43617.5714

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) A Type-forme(mm) sans graduation

Assistance technique