Boutons moletés, forme B, avec 1 ligne (06100)

Boutons moletés, forme B, avec 1 ligne (06100)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme B : avec marquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06100-2105
06100-21051
06100-21052
06100-21053
06100-21055
06100-21056
06100-21057
06100-2206
06100-22061
06100-22062
06100-22063
06100-22065
06100-22066
06100-22067
06100-2308
06100-23081
06100-23082
06100-23083
06100-23085
06100-23086
06100-23087
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
Matériau du composant
(mm)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur d’alésage
(mm)

7.26 €

1 4 jours 21-AcierRAL 7021 gris noir151919M32210.5510

7.26 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange151919M32210.5510

7.26 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal151919M32210.5510

7.26 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu151919M32210.5510

7.26 €

1 4 jours 21-AcierRAL 7035 gris clair151919M32210.5510

7.26 €

1 4 jours 21-AcierRAL 3020 rouge trafic151919M32210.5510

7.26 €

1 4 jours 21-AcierRAL 1021 jaune colza151919M32210.5510

7.58 €

1 4 jours 26-AcierRAL 7021 gris noir262323M32612610

7.58 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange262323M32612610

7.58 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal262323M32612610

7.58 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu262323M32612610

7.58 €

1 4 jours 26-AcierRAL 7035 gris clair262323M32612610

7.58 €

1 4 jours 26-AcierRAL 3020 rouge trafic262323M32612610

7.58 €

1 4 jours 26-AcierRAL 1021 jaune colza262323M32612610

8.85 €

1 4 jours 34-AcierRAL 7021 gris noir383131M43617.5714

8.85 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange383131M43617.5714

8.85 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal383131M43617.5714

8.85 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu383131M43617.5714

8.85 €

1 4 jours 34-AcierRAL 7035 gris clair383131M43617.5714

8.85 €

1 4 jours 34-AcierRAL 3020 rouge trafic383131M43617.5714

8.85 €

1 4 jours 34-AcierRAL 1021 jaune colza383131M43617.5714

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) B Type-forme(mm) avec flèche

Assistance technique