Boutons moletés, forme C, avec graduation standard (06100)

Boutons moletés, forme C, avec graduation standard (06100)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : lisibilité optimale grâce à la graduation intégrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06100-3105
06100-31051
06100-31052
06100-31053
06100-31055
06100-31056
06100-31057
06100-3206
06100-32061
06100-32062
06100-32063
06100-32065
06100-32066
06100-32067
06100-3308
06100-33081
06100-33082
06100-33083
06100-33085
06100-33086
06100-33087
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
Matériau du composant
(mm)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur d’alésage
(mm)

8.24 €

1 4 jours 21-AcierRAL 7021 gris noir151919M32210.5510

8.24 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange151919M32210.5510

8.24 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal151919M32210.5510

8.24 €

1 4 jours 21trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu151919M32210.5510

8.24 €

1 4 jours 21-AcierRAL 7035 gris clair151919M32210.5510

8.24 €

1 4 jours 21-AcierRAL 3020 rouge trafic151919M32210.5510

8.24 €

1 4 jours 21-AcierRAL 1021 jaune colza151919M32210.5510

8.65 €

1 4 jours 26-AcierRAL 7021 gris noir262323M32612610

8.65 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange262323M32612610

8.65 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal262323M32612610

8.65 €

1 4 jours 26trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu262323M32612610

8.65 €

1 4 jours 26-AcierRAL 7035 gris clair262323M32612610

8.65 €

1 4 jours 26-AcierRAL 3020 rouge trafic262323M32612610

8.65 €

1 4 jours 26-AcierRAL 1021 jaune colza262323M32612610

10.18 €

1 4 jours 34-AcierRAL 7021 gris noir383131M43617.5714

10.18 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 2004 orange383131M43617.5714

10.18 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 6032 vert signal383131M43617.5714

10.18 €

1 4 jours 34trempé, rectifié et noir oxydé-RAL 5017 bleu383131M43617.5714

10.18 €

1 4 jours 34-AcierRAL 7035 gris clair383131M43617.5714

10.18 €

1 4 jours 34-AcierRAL 3020 rouge trafic383131M43617.5714

10.18 €

1 4 jours 34-AcierRAL 1021 jaune colza383131M43617.5714

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) C Type-forme(mm) avec graduation

Assistance technique