Boutons moletés avec flèche (06105)

Boutons moletés avec flèche (06105)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Conviennent pour le réglage des positions de commande les plus diverses

· Marquage argenté pour indiquer la bonne position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06105-105
06105-1051
06105-1052
06105-1053
06105-1055
06105-1056
06105-1057
06105-206
06105-2061
06105-2062
06105-2063
06105-2065
06105-2066
06105-2067
06105-308
06105-3081
06105-3082
06105-3083
06105-3085
06105-3086
06105-3087
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 H3 T=profondeur d’alésage
(mm)

12.25 €

1 4 jours 21RAL 7021 gris noir153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 jours 21RAL 2004 orange153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 jours 21RAL 6032 vert signal153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 jours 21RAL 5017 bleu153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 jours 21RAL 7035 gris clair153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 jours 21RAL 3020 rouge trafic153219M326.512.57.54.517

12.25 €

1 4 jours 21RAL 1021 jaune colza153219M326.512.57.54.517

14.35 €

1 4 jours 26RAL 7021 gris noir264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 jours 26RAL 2004 orange264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 jours 26RAL 6032 vert signal264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 jours 26RAL 5017 bleu264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 jours 26RAL 7035 gris clair264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 jours 26RAL 3020 rouge trafic264023M431.5159.55.520.5

14.35 €

1 4 jours 26RAL 1021 jaune colza264023M431.5159.55.520.5

17.32 €

1 4 jours 34RAL 7021 gris noir385231M4432012722

17.32 €

1 4 jours 34RAL 2004 orange385231M4432012722

17.32 €

1 4 jours 34RAL 6032 vert signal385231M4432012722

17.32 €

1 4 jours 34RAL 5017 bleu385231M4432012722

17.32 €

1 4 jours 34RAL 7035 gris clair385231M4432012722

17.32 €

1 4 jours 34RAL 3020 rouge trafic385231M4432012722

17.32 €

1 4 jours 34RAL 1021 jaune colza385231M4432012722

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Aluminium
Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir

Assistance technique