Boutons moletés pour vis à tête hexagonale, forme A (06131)

Boutons moletés pour vis à tête hexagonale, forme A (06131)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Spécialement conçus pour une utilisation avec des vis ISO 4014

· Coloris : noir et orange

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06131-00040
06131-00050
06131-00060
06131-00080
06131-00100
06131-01040
06131-01050
06131-01060
06131-01080
06131-01100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
pour vis

0.66 €

1 4 jours 17Noir5.57M4

0.72 €

1 4 jours 20Noir6.58M5

0.92 €

1 4 jours 25Noir810M6

1.16 €

1 4 jours 36Noir1013M8

1.12 €

1 4 jours 36Noir1017M10

0.66 €

1 4 jours 17Orange5.57M4

0.72 €

1 4 jours 20Orange6.58M5

0.92 €

1 4 jours 25Orange810M6

1.16 €

1 4 jours 36Orange1013M8

1.12 €

1 4 jours 36Orange1017M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) POM Forme(mm) A

Assistance technique