Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06132-030 |
06132-040 |
06132-050 |
06132-060 |
06132-061 |
06132-080 |
06132-0305 |
06132-0306 |
06132-0405 |
06132-0406 |
06132-0505 |
06132-0506 |
06132-0605 |
06132-0606 |
06132-0615 |
06132-0616 |
06132-0805 |
06132-0806 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | pour vis SK (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | 4 jours | 9.5 | Noir | 8.3 | 4.5 | M3 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 13 | Noir | 9.6 | 5 | M4 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 16 | Noir | 11.5 | 6.5 | M5 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 19 | Noir | 14 | 7.5 | M6 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 26 | Noir | 13 | 8 | M6 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 26 | Noir | 16 | 10 | M8 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 9.5 | gris | 8.3 | 4.5 | M3 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 9.5 | rouge | 8.3 | 4.5 | M3 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 13 | gris | 9.6 | 5 | M4 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 13 | rouge | 9.6 | 5 | M4 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 16 | gris | 11.5 | 6.5 | M5 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 16 | rouge | 11.5 | 6.5 | M5 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 19 | gris | 14 | 7.5 | M6 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 19 | rouge | 14 | 7.5 | M6 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 26 | gris | 13 | 8 | M6 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 26 | rouge | 13 | 8 | M6 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 26 | gris | 16 | 10 | M8 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 26 | rouge | 16 | 10 | M8 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
pour vis SK(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles