Boutons moletés, forme L, avec filetage extérieur (06266)

Boutons moletés, forme L, avec filetage extérieur (06266)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06266-5105X10
06266-5105X20
06266-5105X40
06266-5106X10
06266-5106X20
06266-5106X40
06266-5108X15
06266-5108X30
06266-5108X60
06266-51051X10
06266-51051X20
06266-51051X40
06266-51052X10
06266-51052X20
06266-51052X40
06266-51053X10
06266-51053X20
06266-51053X40
06266-51055X10
06266-51055X20
06266-51055X40
06266-51056X10
06266-51056X20
06266-51056X40
06266-51057X10
06266-51057X20
06266-51057X40
06266-51061X10
06266-51061X20
06266-51061X40
06266-51062X10
06266-51062X20
06266-51062X40
06266-51063X10
06266-51063X20
06266-51063X40
06266-51065X10
06266-51065X20
06266-51065X40
06266-51066X10
06266-51066X20
06266-51066X40
06266-51067X10
06266-51067X20
06266-51067X40
06266-51081X15
06266-51081X30
06266-51081X60
06266-51082X15
06266-51082X30
06266-51082X60
06266-51083X15
06266-51083X30
06266-51083X60
06266-51085X15
06266-51085X30
06266-51085X60
06266-51086X15
06266-51086X30
06266-51086X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.43 €

1 4 jours M540RAL 7021 gris noir116.5311310

2.43 €

1 4 jours M540RAL 7021 gris noir116.5311320

2.54 €

1 4 jours M540RAL 7021 gris noir116.5311340

2.43 €

1 4 jours M640RAL 7021 gris noir116.5311310

2.43 €

1 4 jours M640RAL 7021 gris noir116.5311320

2.54 €

1 4 jours M640RAL 7021 gris noir116.5311340

2.51 €

1 4 jours M840RAL 7021 gris noir116.5311315

2.54 €

1 4 jours M840RAL 7021 gris noir116.5311330

2.59 €

1 4 jours M840RAL 7021 gris noir116.5311360

2.43 €

1 4 jours M540RAL 2004 orange116.5311310

2.43 €

1 4 jours M540RAL 2004 orange116.5311320

2.54 €

1 4 jours M540RAL 2004 orange116.5311340

2.43 €

1 4 jours M540RAL 6032 vert signal116.5311310

2.43 €

1 4 jours M540RAL 6032 vert signal116.5311320

2.54 €

1 4 jours M540RAL 6032 vert signal116.5311340

2.43 €

1 4 jours M540RAL 5017 bleu116.5311310

2.43 €

1 4 jours M540RAL 5017 bleu116.5311320

2.54 €

1 4 jours M540RAL 5017 bleu116.5311340

2.43 €

1 4 jours M540RAL 7035 gris clair116.5311310

2.43 €

1 4 jours M540RAL 7035 gris clair116.5311320

2.54 €

1 4 jours M540RAL 7035 gris clair116.5311340

2.43 €

1 4 jours M540RAL 3020 rouge trafic116.5311310

2.43 €

1 4 jours M540RAL 3020 rouge trafic116.5311320

2.54 €

1 4 jours M540RAL 3020 rouge trafic116.5311340

2.43 €

1 4 jours M540RAL 1021 jaune colza116.5311310

2.43 €

1 4 jours M540RAL 1021 jaune colza116.5311320

2.54 €

1 4 jours M540RAL 1021 jaune colza116.5311340

2.43 €

1 4 jours M640RAL 2004 orange116.5311310

2.43 €

1 4 jours M640RAL 2004 orange116.5311320

2.54 €

1 4 jours M640RAL 2004 orange116.5311340

2.43 €

1 4 jours M640RAL 6032 vert signal116.5311310

2.43 €

1 4 jours M640RAL 6032 vert signal116.5311320

2.54 €

1 4 jours M640RAL 6032 vert signal116.5311340

2.43 €

1 4 jours M640RAL 5017 bleu116.5311310

2.43 €

1 4 jours M640RAL 5017 bleu116.5311320

2.54 €

1 4 jours M640RAL 5017 bleu116.5311340

2.43 €

1 4 jours M640RAL 7035 gris clair116.5311310

2.43 €

1 4 jours M640RAL 7035 gris clair116.5311320

2.54 €

1 4 jours M640RAL 7035 gris clair116.5311340

2.43 €

1 4 jours M640RAL 3020 rouge trafic116.5311310

2.43 €

1 4 jours M640RAL 3020 rouge trafic116.5311320

2.54 €

1 4 jours M640RAL 3020 rouge trafic116.5311340

2.43 €

1 4 jours M640RAL 1021 jaune colza116.5311310

2.43 €

1 4 jours M640RAL 1021 jaune colza116.5311320

2.54 €

1 4 jours M640RAL 1021 jaune colza116.5311340

2.51 €

1 4 jours M840RAL 2004 orange116.5311315

2.54 €

1 4 jours M840RAL 2004 orange116.5311330

2.59 €

1 4 jours M840RAL 2004 orange116.5311360

2.51 €

1 4 jours M840RAL 6032 vert signal116.5311315

2.54 €

1 4 jours M840RAL 6032 vert signal116.5311330

2.59 €

1 4 jours M840RAL 6032 vert signal116.5311360

2.51 €

1 4 jours M840RAL 5017 bleu116.5311315

2.54 €

1 4 jours M840RAL 5017 bleu116.5311330

2.59 €

1 4 jours M840RAL 5017 bleu116.5311360

2.51 €

1 4 jours M840RAL 7035 gris clair116.5311315

2.54 €

1 4 jours M840RAL 7035 gris clair116.5311330

2.59 €

1 4 jours M840RAL 7035 gris clair116.5311360

2.51 €

1 4 jours M840RAL 3020 rouge trafic116.5311315

2.54 €

1 4 jours M840RAL 3020 rouge trafic116.5311330

2.59 €

1 4 jours M840RAL 3020 rouge trafic116.5311360

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir Forme(mm) L

Assistance technique