Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme A, vierges (06192)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme A, vierges (06192)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme A : Ebauche

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06192-14008
06192-15010
06192-16312
06192-18016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3

4.68 €

1 4 jours 40142613

6.07 €

1 4 jours 50183417

8.00 €

1 4 jours 63204221

11.47 €

1 4 jours 80255225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface(mm) chuté Forme(mm) A

Assistance technique