Boutons moletés, pièces métalliques en acier inoxydable, forme K, avec douilles filetées, avec capuchon (06267) (Numéros de référence)

Boutons moletés, pièces métalliques en acier inoxydable, forme K, avec douilles filetées, avec capuchon (06267)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06267-2105
06267-2106
06267-2108
06267-21051
06267-21052
06267-21053
06267-21055
06267-21056
06267-21057
06267-21061
06267-21062
06267-21063
06267-21065
06267-21066
06267-21067
06267-21081
06267-21082
06267-21083
06267-21085
06267-21086
06267-21087
06267-2208
06267-22081
06267-22082
06267-22083
06267-22085
06267-22086
06267-22087
06267-2210
06267-22101
06267-22102
06267-22103
06267-22105
06267-22106
06267-22107
06267-2310
06267-23101
06267-2312
06267-23102
06267-23103
06267-23105
06267-23106
06267-23107
06267-23121
06267-23122
06267-23123
06267-23125
06267-23126
06267-23127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

3.77 €

1 4 jours M540RAL 7021 gris noir116.5311310

3.77 €

1 4 jours M640RAL 7021 gris noir116.5311310

4.22 €

1 4 jours M840RAL 7021 gris noir116.5311314

3.77 €

1 4 jours M540RAL 2004 orange116.5311310

3.77 €

1 4 jours M540RAL 6032 vert signal116.5311310

3.77 €

1 4 jours M540RAL 5017 bleu116.5311310

3.77 €

1 4 jours M540RAL 7035 gris clair116.5311310

3.77 €

1 4 jours M540RAL 3020 rouge trafic116.5311310

3.77 €

1 4 jours M540RAL 1021 jaune colza116.5311310

3.77 €

1 4 jours M640RAL 2004 orange116.5311310

3.77 €

1 4 jours M640RAL 6032 vert signal116.5311310

3.77 €

1 4 jours M640RAL 5017 bleu116.5311310

3.77 €

1 4 jours M640RAL 7035 gris clair116.5311310

3.77 €

1 4 jours M640RAL 3020 rouge trafic116.5311310

3.77 €

1 4 jours M640RAL 1021 jaune colza116.5311310

4.22 €

1 4 jours M840RAL 2004 orange116.5311310

4.22 €

1 4 jours M840RAL 6032 vert signal116.5311310

4.22 €

1 4 jours M840RAL 5017 bleu116.5311310

4.22 €

1 4 jours M840RAL 7035 gris clair116.5311314

4.22 €

1 4 jours M840RAL 3020 rouge trafic116.5311314

4.22 €

1 4 jours M840RAL 1021 jaune colza116.5311314

5.04 €

1 4 jours M850RAL 7021 gris noir218361514

5.04 €

1 4 jours M850RAL 2004 orange218361514

5.04 €

1 4 jours M850RAL 6032 vert signal218361514

5.04 €

1 4 jours M850RAL 5017 bleu218361514

5.04 €

1 4 jours M850RAL 7035 gris clair218361514

5.04 €

1 4 jours M850RAL 3020 rouge trafic218361514

5.04 €

1 4 jours M850RAL 1021 jaune colza218361514

5.08 €

1 4 jours M1050RAL 7021 gris noir218361514

5.08 €

1 4 jours M1050RAL 2004 orange218361514

5.08 €

1 4 jours M1050RAL 6032 vert signal218361514

5.08 €

1 4 jours M1050RAL 5017 bleu218361514

5.08 €

1 4 jours M1050RAL 7035 gris clair218361514

5.08 €

1 4 jours M1050RAL 3020 rouge trafic218361514

5.08 €

1 4 jours M1050RAL 1021 jaune colza218361514

6.14 €

1 4 jours M1063RAL 7021 gris noir322411714

6.14 €

1 4 jours M1063RAL 2004 orange322411714

6.73 €

1 4 jours M1263RAL 7021 gris noir322411718

6.14 €

1 4 jours M1063RAL 6032 vert signal322411714

6.14 €

1 4 jours M1063RAL 5017 bleu322411714

6.14 €

1 4 jours M1063RAL 7035 gris clair322411714

6.14 €

1 4 jours M1063RAL 3020 rouge trafic322411714

6.14 €

1 4 jours M1063RAL 1021 jaune colza322411714

6.73 €

1 4 jours M1263RAL 2004 orange322411718

6.73 €

1 4 jours M1263RAL 6032 vert signal322411718

6.73 €

1 4 jours M1263RAL 5017 bleu322411718

6.73 €

1 4 jours M1263RAL 7035 gris clair322411718

6.73 €

1 4 jours M1263RAL 3020 rouge trafic322411718

6.73 €

1 4 jours M1263RAL 1021 jaune colza322411718

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir Forme(mm) K

Assistance technique