Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Capuchon de couleur (mm) | Taille (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
4.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 7021 gris noir | 2 | 18 | 36 | 15 | 15 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 7021 gris noir | 2 | 18 | 36 | 15 | 30 | ||
4.71 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 7021 gris noir | 2 | 18 | 36 | 15 | 60 | ||
4.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 2004 orange | 2 | 18 | 36 | 15 | 15 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir | Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Capuchon de couleur(mm)
Taille(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles