Inscription
Confirmé
  • Diamètre extérieur(Ø)
  • Corps principal, hauteur t(mm)
  • Capuchon de couleur
  • Taille(mm)
  • D=alésage(mm)
  • D2(mm)
  • H1(mm)
  • L1(mm)
  • T=profondeur d’alésage(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Volant moleté avec poignée Forme H, sans vis de serrage (06268) (06268-2308)

Référence pièce:

06268-2308
Réinitialiser
Quantité :
Loading...

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
06268-2308

Diamètre extérieur

(Ø)

Corps principal, hauteur t

(mm)

Capuchon de couleur

Taille

(mm)

D=alésage

(mm)

D2

(mm)

H1

(mm)

L1

(mm)

T=profondeur d’alésage

(mm)

Quantité minimale de commande
63
41
RAL 7021 Gris noir
3
8H8
22
17
25
14
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
12.12 €
( 14.42 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Conviennent pour le déplacement, la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Forme H : sans vis de serrage

· Différents coloris

La référence pièce a été confirmé