Boutons moletés avec poignée, forme M, avec trou transversal et vis sans tête (06268)

Boutons moletés avec poignée, forme M, avec trou transversal et vis sans tête (06268)
· Conviennent pour le déplacement, la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Forme H : sans vis de serrage

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06268-1106
06268-11061
06268-11062
06268-11063
06268-11065
06268-11066
06268-11067
06268-1206
06268-12061
06268-12062
06268-12063
06268-12065
06268-12066
06268-12067
06268-1308
06268-13081
06268-13082
06268-13083
06268-13085
06268-13086
06268-13087
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H3 L1
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

11.66 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir16H816.531135.51510

11.66 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange16H816.531135.51510

11.66 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal16H816.531135.51510

11.66 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu16H816.531135.51510

11.66 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair16H816.531135.51510

11.66 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge trafic16H816.531135.51510

11.66 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza16H816.531135.51510

12.93 €

1 4 jours 50RAL 7021 gris noir26H81836155.518.510

12.93 €

1 4 jours 50RAL 2004 orange26H81836155.518.510

12.93 €

1 4 jours 50RAL 6032 vert signal26H81836155.518.510

12.93 €

1 4 jours 50RAL 5017 bleu26H81836155.518.510

12.93 €

1 4 jours 50RAL 7035 gris clair26H81836155.518.510

12.93 €

1 4 jours 50RAL 3020 rouge trafic26H81836155.518.510

12.93 €

1 4 jours 50RAL 1021 jaune colza26H81836155.518.510

14.27 €

1 4 jours 63RAL 7021 gris noir38H822411782514

14.27 €

1 4 jours 63RAL 2004 orange38H822411782514

14.27 €

1 4 jours 63RAL 6032 vert signal38H822411782514

14.27 €

1 4 jours 63RAL 5017 bleu38H822411782514

14.27 €

1 4 jours 63RAL 7035 gris clair38H822411782514

14.27 €

1 4 jours 63RAL 3020 rouge trafic38H822411782514

14.27 €

1 4 jours 63RAL 1021 jaune colza38H822411782514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir Forme(mm) M D3(mm) 10
D4(mm) M4 H2 16

Assistance technique