Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme A, vierges (06156)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme A, vierges (06156)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Universels

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06156-104008
06156-105010
06156-106312
06156-108016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3

3.34 €

1 4 jours 40142614

4.20 €

1 4 jours 50183420

6.49 €

1 4 jours 63254225

9.65 €

1 4 jours 80255230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface(mm) chuté Forme(mm) A

Assistance technique